Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল4J-8982: 31.65mm ব্যাসের রড ওয়াইপার সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
4J-8982: 31.65mm ব্যাসের রড ওয়াইপার সীল
4J-8982: 31.65mm ব্যাসের রড ওয়াইপার সীল

Cat® ওয়াইপার সিল আইডলার হুইল ও হাইড্রোলিক সিলিন্ডারগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4J-8982: 31.65mm ব্যাসের রড ওয়াইপার সীল
4J-8982: 31.65mm ব্যাসের রড ওয়াইপার সীল

Cat® ওয়াইপার সিল আইডলার হুইল ও হাইড্রোলিক সিলিন্ডারগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4J-8982 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4J-8982 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ব্যাস (in): 1.751
রডের ব্যাস (mm): 31.65
ব্যাস (mm): 44.50
রডের ব্যাস (in): 1.246
প্রস্থ (in): 0.281
প্রস্থ (mm): 7.14
Material: Carbon Steel,Plastic Plastic,Polyurethane Plastic,Polyurethane Adhesive,Urethane Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4J-8982 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PH126

TOOL BAR

4

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

953B 943 953C 953D 953K 953

মোটর গ্রেডার

12F 12E 14E

হুইল ডোজার

980B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4E 953B 953 9D 9B 9 8D 943 8B 143 153 150 151 141 163 161 140

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন