হোম4M-1815: SPRING
হোম4M-1815: SPRING
4M-1815: SPRING

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
বন্ধ হয়েছে
4M-1815: SPRING
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4M-1815 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 4M-1815 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4M-1815 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাওয়ার মডিউল

PM3412 PMG3516

বন পণ্য

FB221

সামুদ্রিক সহায়ক

3512 3508 3516B 3512B 3508B

মেরিন ইঞ্জিন

3208 C30 3304 3306 3412 3408 3406 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 D330A D330B D342C D330C 3508B 3408B 3408C 3406B D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C D342 D343 D334 D336 3512C 3306B 3512B D333A D333B D333C 3412C 3412E 3412D 3304B

ট্র্যাক ফেলার বাঞ্চার

1190 1190T 1090 1290T

শিল্প ইঞ্জিন

3456 3204 3304 3306 3412 3406 3512 3516 C-12 3508B C-15 C-10 C-16 3508 D398 D399 D379 3406E 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C 3512B 3306B D320A D333C 3304B 3412E 3412C D353C D353E D353D 3160 C13 D342C D330C D379B

ইঞ্জিন - মেশিন

3408 3304 3306 3204 3208

ট্র্যাক্টর

772B 772 776 776C 776B 768C 768B

বুলডোজার

977A 824S 825 9SU 8SU 955 10SU 7SU 6SU 11SU 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 10C 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 4A

খনির খননকারী

5110B 5130 5130B

হুইল ট্র্যাক্টর

650B 633E II 651B 651E 660B 631D 631E 631C 631G 641B 666B 615 627 621 623 637 641 651 657 666 623B 623E 621B 633C 657E 657B 621E 633D 639D 627B 627E 637G 637D 637E

জেনারেটর সেট

G3516 3508 3412C 3516 3512 G3516B 3508B G3520C 3512B 3408C 3516B

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

3512B

ট্রাক

775E 775D 777C 777B 769B 769D 769C 69D 773E 773D 773B 769 773 777

গ্র্যাপল

120C 518 125C

লগার

227

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

836 836G 816 826C 826B 816B

জলবাহী নিয়ন্ত্রণ

48 163 143 183B 153 141 140

বুম

120C

রিপার স্কারিফায়ার

140G 130G 12G 16G

ভূগর্ভস্থ শিল্প ট্রাক

AE40 AD55 AD30 AD40

ঠান্ডা প্ল্যানার

PR-1000C PR-450 PR-750B PM-565B PR-1000 PR-450C PM-565

লোড হোল ডাম্প

R1600G R1700G R1700 II R2900G R1600 R2900

ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার

IT28 IT18 IT28B IT18B

পাইপলেয়ার

578 561B 561D 561C 583R 572F 572G 583K 571G 571F 589 594H 594

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H II D10 D6R II D4H D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6H D5 D10N D10R D11N D11R D6H XR D7F D7G D7H D8R D8K D8L D8N D8H D9G D9R D8R II D9L D9N D9H D7R II

যানবাহনের ইঞ্জিন

3516 3512

লোকোমোটিভ ইঞ্জিন

3516 3512 3516B 3512B 3508

গ্যাস ইঞ্জিন

G333C G398 G399 G379A G342C G3304 G3306 G343 G379 G353D G3412 G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

কোয়ারি ট্রাক

775D 775B 771D 771C

হুইল লোডার

950B 950E G926 988B 988G 988F G916 966D 966C 966F 966E G936 936E 926E 990 II 980 988 994 990 992 916 920 980G II 926 930 936 950 950B/950E 990H 993K 980B 992D 992B 980C 992C 980G 970F

মাটির কম্প্যাক্টর

815 825C 825B 815B

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

D44B D30C D35C D250B D25C D350C D550B D300B 730

ট্র্যাক লোডার

963 973 983 943 941 953 951C 951B 977H 941B 977K 977L 955H 955K 955L 983B

হুইল স্কিডার

518 528 508

জেনারেটর

SR4

ইঞ্জিন - শিল্প

3406B

চাকাযুক্ত খননকারী

W345B II

খননকারী

330 L 345B II 215B 215C 375-A L 225B 345B 330-A L 330 LN 345B L 330-A L 385B 235B 235C 235D E180 245D 245B 365B L 365B EL180 229 225 235 219 215 330-A 375-A 330-A LN 245 365B II

উইঞ্চ

528 518 57H 56H 57 56 55 54 59 58 59N 59L 58L

চাকা স্ক্র্যাপার

666B 621E 621B 657E 657B 623E 637E 637B 637D 639D 627B 627E 627 666 637 657

সামনের বেলচা

235C 5080 5090B

ট্রাক ইঞ্জিন

3408B 1673B 1673C 3406B 3306B C-18 1673 1674 1676 1693 3408 3406 3306 1140 1150 3208 1145 1160

জেন সেট ইঞ্জিন

3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C 3516B G3520B D398B 3304B 3512B G3516 G3512 3145 3160 3150 3456 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C 3508 D399 3406 3408 3512 3516

মোটর গ্রেডার

120G 16 140G 130G 16G 140 14G 14E 12G 24H 120 160G 12F 12E

কাটার বাঞ্চার

FB518

রিপার

977 963 953 951 955 943 7 6 5 4 9 8 8D 11 10

হুইল ডোজার

834 824B 844 834G 834B 814B 824C 814 824

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে