Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট
4N-5434: 0.78mm পুরু ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4N-5434 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4N-5434 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 108
মোট প্রস্থ (mm): 72
Material: Rubber Gasket Gasket
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4N-5434 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3406

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3406

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

983B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621 627B 621B 623B 621B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 826C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

824S 825

জেনেরেটর

SR4

এক্সকেভেটর

245

ইঞ্জিন - ট্রাক

3406

মোটর গ্রেডার

16G

হুইল ডোজার

824C 980C

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406

RIPPER SCARIFIER

16G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন