Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমআফটারকুলার ও উপাদান4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
হোম
ইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমআফটারকুলার ও উপাদান
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার

Cat® ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার দক্ষ তাপ বণ্টনের জন্য ওয়াটার কুলিং সিস্টেমের সাথে ইঞ্জিনের আফটারকুলার সিস্টেমকে সংযুক্ত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার
4N-5788: ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার

Cat® ওয়াটার আফটারকুলার অ্যাডাপ্টার দক্ষ তাপ বণ্টনের জন্য ওয়াটার কুলিং সিস্টেমের সাথে ইঞ্জিনের আফটারকুলার সিস্টেমকে সংযুক্ত করে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4N-5788 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4N-5788 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Aluminum
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 4N-5788 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3408C 3412C 3412 3408B 3408C 3412C 3412E 3412D 3412 3408

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPS342 SPT342 SCT673 3412 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

639D 631D 637D 633D

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AE40 II AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

836

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

834U 834S

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

69D 775E 775D 773E 773D 769D 769C 773B 771D 771C 775D 775B 772B 768C

ইঞ্জিন - মেশিন

3208 3408

জেনেরেটর

SR500 SR4 WEG

ইঞ্জিন - ট্রাক

3408B 3408

ওয়ার্ক টুল

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B PM-565B

OEM সলিউশন

3412C

হুইল ডোজার

844 834B 988B 988F 992D 992C 990 II 990

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PM3412 3412 3408B 3408C 3408 3412C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন