Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন ফ্রিকশন ডিস্ক4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন ফ্রিকশন ডিস্ক
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক

Cat® ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি-এর জন্য 65 অভ্যন্তরীণ ইনভলিউট স্প্লাইন টিথ সহ ফ্রিকশন ডিস্ক

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক
4S-8724: 4.95mm পুরুত্বের ফ্রিকশন ডিস্ক

Cat® ট্রান্সমিশন প্ল্যানেটারি-এর জন্য 65 অভ্যন্তরীণ ইনভলিউট স্প্লাইন টিথ সহ ফ্রিকশন ডিস্ক

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
4S-87244S-8724
1P-41101P-4110
9W-46629W-4662
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4S-8724 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4S-8724 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 204.34
বাইরের ব্যাস (mm): 285.8
পুরুত্ব (mm): 4.95
ভিতরে ব্যাস (in): 8.044
বাইরের ব্যাস (in): 11.251
পুরুত্ব (in): 0.194
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Low Alloy Steel,Non-Band Type Friction Material
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4S-8724 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 621 623 639D 633E II 627B 627G 627H 627E 623B 627F 637 631K 623G 631D 623H 631E 623E 623F 631C 631G 621B 633C 637G 637D 621K OEM 637E 621R 621E 621F 637K 633D 657G 621G 621H 621S 657 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 627 623F 627F 623E 639D 627B 627E 621E 657G 621F 637K 657 621B 657E 637D 657B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

769C 773B 772B 768C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন