Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামব্লেড কাটিং এজ ও এন্ড বিটব্লেড এন্ড বিট4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামব্লেড কাটিং এজ ও এন্ড বিটব্লেড এন্ড বিট4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট
4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট

D4 লেভেল কাট 19mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট
4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট
4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট
4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট
4T-3052: লেফট হ্যান্ড স্ট্রেট ব্লেড কাটিং এজ এন্ড বিট

D4 লেভেল কাট 19mm

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
4F-3654: 5/8-11 থ্রেড 50.8mm লম্বা প্লো বোল্ট
4F-3654: 5/8-11 থ্রেড 50.8mm লম্বা প্লো বোল্ট

5/8" - 11 x 2" প্ল বোল্ট

মূল্য চেক করুন
4K-0367: 0.625" হেক্সাগোনাল নাট
4K-0367: 0.625" হেক্সাগোনাল নাট

Cat® 0.625" স্টেইনলেস স্টিলের হেক্সাগোনাল ফুল নাট

মূল্য চেক করুন
3F-5108: 5/8-11 থ্রেড 57.15mm দৈর্ঘ্যের প্ল বোল্ট
3F-5108: 5/8-11 থ্রেড 57.15mm দৈর্ঘ্যের প্ল বোল্ট

5/8” - 11 x 2 ¼” প্ল বোল্ট

মূল্য চেক করুন
5P-8247: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
5P-8247: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® 0.625-inch ফাস্টেনারের জন্য ডিজাইন করা একটি হার্ড ওয়াশার ফাস্টেনারটিকে উপাদানের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধা দেয় এবং লোডকে আরও সমানভাবে বন্টন করে।

মূল্য চেক করুন
4F-3654
4F-3654: 5/8-11 থ্রেড 50.8mm লম্বা প্লো বোল্ট
মূল্য চেক করুন
4K-0367
4K-0367: 0.625" হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
3F-5108
3F-5108: 5/8-11 থ্রেড 57.15mm দৈর্ঘ্যের প্ল বোল্ট
মূল্য চেক করুন
5P-8247
5P-8247: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে