ফিরুনহোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টধাতব কভার4V-4483: আর্টিকেলেশন হিচ লক প্লেট
ফিরুনহোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টধাতব কভার4V-4483: আর্টিকেলেশন হিচ লক প্লেট
4V-4483: আর্টিকেলেশন হিচ লক প্লেট
Product Images
4V-4483: আর্টিকেলেশন হিচ লক প্লেট
Cat® স্টিল আর্টিকেলেশন হিচ লক প্লেট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: The Articulation Hitch Lock Plate is placed on the rear frame. It features a circular shape with one or more holes drilled through it. These holes align with the hitch pin holes on the hitch receiver and the towed equipment's hitch. It is made from high-strength steel to withstand the forces exerted during towing operations. It treatment to protect against rust and wear.
Attributes: • Excellent damping capacity because it absorbs energy and converts it into heat • Provided with 8 mounting holes to fit a fastener of size 1/2".
Applications: The Articulation Hitch Lock Plate is used to provide a safe and stable connection during transportation, mostly used in CAT 786 Bottom Dump Body, 786, AD40, AD45, and AE40 Truck (Incl Truck Tractors), 824, 824B, 830M, 834 and 834B Wheel Type Tractor (For Dozer), 825B, 826B, 835 and 836 Compactor, 988, 988B, 988F, R2900, R2900G, and R3000H Wheel Loader.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 4V-4483 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 1.5
উচ্চতা (mm): 38.1
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 9.38
বাইরের ব্যাস (mm): 238.25
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4V-4483 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD45 AE40 II AE40 AD40
LOAD HAUL DUMP
R2900 R2900G
BULLDOZER
834U 834S
LANDFILL COMPACTOR
836
WHEEL LOADER
988B
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4V-4483 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4V-4483 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: The Articulation Hitch Lock Plate is placed on the rear frame. It features a circular shape with one or more holes drilled through it. These holes align with the hitch pin holes on the hitch receiver and the towed equipment's hitch. It is made from high-strength steel to withstand the forces exerted during towing operations. It treatment to protect against rust and wear.
Attributes: • Excellent damping capacity because it absorbs energy and converts it into heat • Provided with 8 mounting holes to fit a fastener of size 1/2".
Applications: The Articulation Hitch Lock Plate is used to provide a safe and stable connection during transportation, mostly used in CAT 786 Bottom Dump Body, 786, AD40, AD45, and AE40 Truck (Incl Truck Tractors), 824, 824B, 830M, 834 and 834B Wheel Type Tractor (For Dozer), 825B, 826B, 835 and 836 Compactor, 988, 988B, 988F, R2900, R2900G, and R3000H Wheel Loader.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 4V-4483 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 1.5
উচ্চতা (mm): 38.1
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 9.38
বাইরের ব্যাস (mm): 238.25
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4V-4483 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD45 AE40 II AE40 AD40
LOAD HAUL DUMP
R2900 R2900G
BULLDOZER
834U 834S
LANDFILL COMPACTOR
836
WHEEL LOADER
988B
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।