Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সক্যাব ডিসপ্লে ও গেজক্যাব গেজ4W-0508: অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সক্যাব ডিসপ্লে ও গেজক্যাব গেজ
4W-0508: অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর
4W-0508: অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর

Cat® ডিফারেন্সিয়াল অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4W-0508: অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর
4W-0508: অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর

Cat® ডিফারেন্সিয়াল অয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat indicators provide machine operators a visual display indicating the status of many important Cat heavy equipment systems.

Attributes:
• Steel pressure indicator
• Not vented
• Pressure tested
• Inch mounting hardware
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat indicators provide machine operators a visual display indicating the status of many important Cat heavy equipment systems.

Attributes:
• Steel pressure indicator
• Not vented
• Pressure tested
• Inch mounting hardware
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 79.4
মোট গভীরতা (mm): 57.2
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 0 - 200 (Range)
বাইরের ব্যাস (in): 3.125
মোট গভীরতা (in): 2.25
থ্রেডের সাইজ (in): 10-32 (Mounting), 1/8-27 NPT (Pressure Port)
ওয়ার্কিং প্রেশার (psi): 0 - 30 (Range)
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 79.4
মোট গভীরতা (mm): 57.2
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 0 - 200 (Range)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4
Gen Set Engine
3406C3508D379B3412D3993616G3516G3512360836063412C35123516D398B
Generator Set
3508G3516G3512G3508G3516B3508C35163516B3512
Marine Auxiliary
3512C36083516B
Marine Engine
3516351235083616C18D379AD379BC280-16D399C280-12C280-6C280-8D398AD398B3516B3512B
Engine
3508PETROL3512PETROL3516PETROLEUM
Industrial Engine
3508D3983412D399D398B3512D3793412ED379B3412C3516
Petroleum Engine
351635123516B
Locomotive Engine
351635123508
Gas Engine
G3512G3516G3508
Petroleum Package
3508
আরও দেখুন
Generator
SR4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
4W-0508 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন