Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টকাস্টম সাপোর্ট4W-5717: ডিজেল ফুয়েল নোজল ক্ল্যাম্প
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টকাস্টম সাপোর্ট
4W-5717: ডিজেল ফুয়েল নোজল ক্ল্যাম্প
4W-5717: ডিজেল ফুয়েল নোজল ক্ল্যাম্প

Cat® ডিজেল ফুয়েল নজল ক্ল্যাম্প ফুয়েল ইঞ্জেকশনের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
4W-5717: ডিজেল ফুয়েল নোজল ক্ল্যাম্প

Cat® ডিজেল ফুয়েল নজল ক্ল্যাম্প ফুয়েল ইঞ্জেকশনের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4W-5717 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 4W-5717 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4W-5717 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3412 3408B 3408

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3412 3408B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

639D 657E 637D 631D 633D 651E 657E

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

769C 773B 772B 768C

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9L D8L 9 8 834U 834S 8S 9C 9U 9S 8A

হুইল ডোজার

834B 988B 992C

জেনেরেটর

SR4

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3408B 3408C 3408 3412C 3412

ইঞ্জিন - ট্রাক

3408B 3408

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন