Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার
হোম500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার
500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার

Cat® স্পেসার রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচারস (ROPS) এর জন্য সঠিক স্পেসিং এবং সাপোর্ট নিশ্চিত করে যা সুরক্ষা এবং কাঠামোগত বুদ্ধিমন্ডিতা বাড়ায়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার
500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার
500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার
500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার
500-1301: রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচার মাউন্ট স্পেসার

Cat® স্পেসার রোলওভার প্রোটেক্টিভ স্ট্রাকচারস (ROPS) এর জন্য সঠিক স্পেসিং এবং সাপোর্ট নিশ্চিত করে যা সুরক্ষা এবং কাঠামোগত বুদ্ধিমন্ডিতা বাড়ায়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

Attributes:

Application:

Description:
Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

Attributes:

Application:

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: কেন্দ্র হোল-স্লট
বাইরের ব্যাস (mm): 60
বাইরের ব্যাস (in): 2.362
উপদান: রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 22
দৈর্ঘ্য (in): 0.866
ভিতরে ব্যাস (mm): 35
ভিতরে ব্যাস (in): 1.378
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: কেন্দ্র হোল-স্লট
বাইরের ব্যাস (mm): 60
বাইরের ব্যাস (in): 2.362
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক
730740735 OEM740B740 GC735B745730 EJECTOR725735740730740B
আরও দেখুন
অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক
730740735 OEM740B740 GC735B745730 EJECTOR725735740730740B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
500-1301 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
500-1301 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

Attributes:

Application:

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 500-1301 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: কেন্দ্র হোল-স্লট
বাইরের ব্যাস (mm): 60
বাইরের ব্যাস (in): 2.362
উপদান: রাবার
দৈর্ঘ্য (mm): 22
দৈর্ঘ্য (in): 0.866
ভিতরে ব্যাস (mm): 35
ভিতরে ব্যাস (in): 1.378
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 500-1301 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730 740 735 OEM 740B 740 GC 735B 745 730 EJECTOR 725 735 740 730 740B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন