Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম বেছে নিন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনলুব্রিকেশন সিস্টেমঅয়েল লাইন500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি
হোম
ইঞ্জিনলুব্রিকেশন সিস্টেমঅয়েল লাইন
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি

ফ্লুইড ক্যারিং টিউব অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি
500-4100: 70mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস টিউব অ্যাসেম্বলি

ফ্লুইড ক্যারিং টিউব অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
500-4100 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 500-4100 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 76.0
কানেক্টরের প্রকার: ও-রিং অ্যাডাপ্টার; ফ্ল্যাঞ্জ
ফ্ল্যাঞ্জ এর প্রকার: -48 কোড 61
বাইরের ব্যাস (in): 3.0
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 500-4100 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন