Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফ্লুইডঅয়েলডিজেল ইঞ্জিন অয়েল515-3973: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফ্লুইডঅয়েলডিজেল ইঞ্জিন অয়েল515-3973: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)
515-3973: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)

Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
515-3973: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)
515-3973: Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)

Cat® DEO-ULS 15W-40 (1 G)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
515-3973 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat® DEO-ULS is a premium engine oil formulated with high-quality, extensively hydroprocessed base stock oils and an optimized additive package to ensure superior performance, durability, and extended engine life. Its enhanced oxidation and thermal stability help minimize engine deposits, maintaining consistent protection throughout the oil drain interval. The formulation also reduces aeration, which improves
resistance to oil breakdown, cavitation, and corrosion. With improved shear properties, the oil maintains consistent viscosity under high loads, ensuring better lubrication and protection for moving components. Additionally, specially designed additives and superior base stocks deliver long-lasting engine protection and support consistent emissions performance.

Recommended Use
• Caterpillar diesel engines except 3600 series engine models
• Ideal for mixed fleets and on-highway heavy duty trucks
• Meets global requirements for engines with aftertreatment devices requiring API CK-4 diesel engine oil
• Exceeds the performance requirements of API CK-4 and is backwards licensable with prior API categories

Always follow the fluid recommendations in your OMM. Contact your dealer for additional information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 515-3973 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Oil Fluid
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে