এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
সরঞ্জাম বেছে নিন
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes • Moderate impact and abrasion resistance
Applications • Loaders and excavators
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes • Moderate impact and abrasion resistance
Applications • Loaders and excavators
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 421
Overall Adapter Spacing (in): 68.898
Overall Depth (in): 16.575
End Depth (in): 16.575
Overall Adapter Spacing (mm): 1750
Overall Width (mm): 1930
Overall Depth (mm): 421
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 68.898
Adapter Size: Advansys 150
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 75.984
Width Between Sidebars (mm): 1750
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 421
Overall Adapter Spacing (in): 68.898
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Bucket
BUCKET
Excavator
390F395374374F374F L
আরও দেখুন
Bucket
BUCKET
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
519-5372 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
519-5372 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
519-5372 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys base edge assemblies provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat base edge assemblies are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edge assemblies make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes • Moderate impact and abrasion resistance
Applications • Loaders and excavators
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 519-5372 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 421
Overall Adapter Spacing (in): 68.898
Overall Depth (in): 16.575
End Depth (in): 16.575
Overall Adapter Spacing (mm): 1750
Overall Width (mm): 1930
Overall Depth (mm): 421
Edge Assembly Type: Standard
Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 68.898
Adapter Size: Advansys 150
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 75.984
Width Between Sidebars (mm): 1750
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 519-5372 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
BUCKET
BUCKET
EXCAVATOR
390F 395 374 374F 374F L
আরও দেখুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।