Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সপাওয়ারস্টার্টার522-2789: Motor Group
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সপাওয়ারস্টার্টার
522-2789: Motor Group
522-2789: Motor Group

Cat® Motor Group (Motor Mounting Group)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
522-2789: Motor Group
522-2789: Motor Group

Cat® Motor Group (Motor Mounting Group)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Motor group used to provide hydraulic pressure for the prelubrication system of Cat machines.
Pump with electric motor driver

Application:
Pump and motor group used to power the prelube system of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Motor group used to provide hydraulic pressure for the prelubrication system of Cat machines.
Pump with electric motor driver

Application:
Pump and motor group used to power the prelube system of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Overall Length (mm): 148
Overall Length (in): 5.826
Overall Height (mm): 300
Overall Height (in): 11.811
Approx. Weight (kg): 0.75
Approx. Weight (lb): 1.653
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Overall Length (mm): 148
Overall Length (in): 5.826
Overall Height (mm): 300
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
এক্সকেভেটর
320D3 GC320D3
আরও দেখুন
এক্সকেভেটর
320D3 GC320D3
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন