Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানবাল্ক হোস525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানবাল্ক হোস
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল

Cat® বাল্ক ডোর সিল (CM) প্রেস-ইন, কালো

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল
525-2188: ক্যাব ডোর বাল্ক সীল

Cat® বাল্ক ডোর সিল (CM) প্রেস-ইন, কালো

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
525-2188 Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

Attributes:
• Bulk unit of measure: Centimeter (CM)
• Press-in groove bulb style seal
• Color: Black
• Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Application:
For use as door seals. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
525-2188 Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

Attributes:
• Bulk unit of measure: Centimeter (CM)
• Press-in groove bulb style seal
• Color: Black
• Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Application:
For use as door seals. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ডিজাইনের প্রকার: প্রেস-ইন বাল্ব
উপদান: রাবার
আঠা: না
উচ্চতা (mm): 39
প্রস্থ (mm): 19
উচ্চতা (in): 1.53
প্রস্থ (in): 0.75
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ডিজাইনের প্রকার: প্রেস-ইন বাল্ব
উপদান: রাবার
আঠা: না
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D6TD6 XED6XED6D5D8D7
Truck
775G785G773G785773G LRC775G OEM775G LRC777G
Off Highway Truck
789G793777G777789775773785
Rotary Cutter
RC20
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D6TD6 XED6XED6D5D8D7
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
525-2188 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
525-2188 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
525-2188 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
525-2188 Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

Attributes:
• Bulk unit of measure: Centimeter (CM)
• Press-in groove bulb style seal
• Color: Black
• Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Application:
For use as door seals. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 525-2188 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ডিজাইনের প্রকার: প্রেস-ইন বাল্ব
উপদান: রাবার
আঠা: না
উচ্চতা (mm): 39
প্রস্থ (mm): 19
উচ্চতা (in): 1.53
প্রস্থ (in): 0.75
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 525-2188 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T D6 XE D6XE D6 D5 D8 D7

TRUCK

775G 785G 773G 785 773G LRC 775G OEM 775G LRC 777G

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 793 777G 777 789 775 773 785

ROTARY CUTTER

RC20

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন