Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল মাউন্টিং লাগ527-2937: বস-ওয়েল্ড
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল মাউন্টিং লাগ
527-2937: বস-ওয়েল্ড
527-2937: বস-ওয়েল্ড

Cat® C110 Mounting Lug

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
527-2937: বস-ওয়েল্ড
527-2937: বস-ওয়েল্ড
527-2937: বস-ওয়েল্ড
527-2937: বস-ওয়েল্ড
527-2937: বস-ওয়েল্ড

Cat® C110 Mounting Lug

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Cutting Edge Shroud Weld Boss is designed to securely anchor and reinforce the cutting edge shroud, which protects the bucket's leading edge from wear and impact damage during excavation and loading tasks. This weld boss provides a stable mounting point that enhances the bucket assembly's overall durability and operational lifespan. By maintaining the integrity of the cutting-edge shroud, this part contributes to the efficiency and reliability of the equipment.

Attributes:
• Secures cutting-edge shroud firmly in bucket assembly.
• Enhances structural integrity of the bucket assembly.
• Supports consistent cutting-edge shroud alignment.

Applications:
The Cutting Edge Shroud Weld Boss is integral to the bucket assembly, reinforcing the cutting edge shroud's attachment point to ensure durability and stability during equipment operation.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

The Cutting Edge Shroud Weld Boss is designed to securely anchor and reinforce the cutting edge shroud, which protects the bucket's leading edge from wear and impact damage during excavation and loading tasks. This weld boss provides a stable mounting point that enhances the bucket assembly's overall durability and operational lifespan. By maintaining the integrity of the cutting-edge shroud, this part contributes to the efficiency and reliability of the equipment.

Attributes:
• Secures cutting-edge shroud firmly in bucket assembly.
• Enhances structural integrity of the bucket assembly.
• Supports consistent cutting-edge shroud alignment.

Applications:
The Cutting Edge Shroud Weld Boss is integral to the bucket assembly, reinforcing the cutting edge shroud's attachment point to ensure durability and stability during equipment operation.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Thickness (mm): 46
Width (in): 5.118
Thickness (in): 1.811
Length (mm): 154
Width (mm): 130
Length (in): 6.063
Material: Low Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Thickness (mm): 46
Width (in): 5.118
Thickness (in): 1.811
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Work Tool
BUCKET
Mining Bkt Dragline
BUCKET
Shovel
6040
Hydraulic Shovel
60606040
আরও দেখুন
Work Tool
BUCKET
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
527-2937 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
527-2937 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
527-2937 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Cutting Edge Shroud Weld Boss is designed to securely anchor and reinforce the cutting edge shroud, which protects the bucket's leading edge from wear and impact damage during excavation and loading tasks. This weld boss provides a stable mounting point that enhances the bucket assembly's overall durability and operational lifespan. By maintaining the integrity of the cutting-edge shroud, this part contributes to the efficiency and reliability of the equipment.

Attributes:
• Secures cutting-edge shroud firmly in bucket assembly.
• Enhances structural integrity of the bucket assembly.
• Supports consistent cutting-edge shroud alignment.

Applications:
The Cutting Edge Shroud Weld Boss is integral to the bucket assembly, reinforcing the cutting edge shroud's attachment point to ensure durability and stability during equipment operation.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 527-2937 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Thickness (mm): 46
Width (in): 5.118
Thickness (in): 1.811
Length (mm): 154
Width (mm): 130
Length (in): 6.063
Material: Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 527-2937 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WORK TOOL

BUCKET

MINING BKT DRAGLINE

BUCKET

SHOVEL

6040

HYDRAULIC SHOVEL

6060 6040

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন