হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন531-2156: পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন
531-2156: পিন
531-2156: পিন

Cat® 1.25" Diameter Steel Pivot Pin used in Crawler Unit

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
531-2156: পিন
531-2156: পিন

Cat® 1.25" Diameter Steel Pivot Pin used in Crawler Unit

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Pivot Pin is used to establish a secure positioning for the take-up tumbler within the crawler frame. By ensuring the proper alignment and rotation of the tumbler, the pin maintains the tension and alignment of the crawler's tracks, ensuring smooth operation and reducing wear on the unit.

Attributes:
• Provides a perfect fit, ensuring smooth rotation and movement
• Reduces wear on the tumbler shaft and the crawler frame

Applications:
The Pivot Pin is used to provide a stable position for the take-up tumbler within the crawler frame and helps maintain the tension and alignment of the crawler's track.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

The Pivot Pin is used to establish a secure positioning for the take-up tumbler within the crawler frame. By ensuring the proper alignment and rotation of the tumbler, the pin maintains the tension and alignment of the crawler's tracks, ensuring smooth operation and reducing wear on the unit.

Attributes:
• Provides a perfect fit, ensuring smooth rotation and movement
• Reduces wear on the tumbler shaft and the crawler frame

Applications:
The Pivot Pin is used to provide a stable position for the take-up tumbler within the crawler frame and helps maintain the tension and alignment of the crawler's track.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Diameter (mm): 31.75
Pin Length (mm): 271.526
Diameter (in): 1.25
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Diameter (mm): 31.75
Pin Length (mm): 271.526
Diameter (in): 1.25
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
531-2156 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
531-2156 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
531-2156 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Pivot Pin is used to establish a secure positioning for the take-up tumbler within the crawler frame. By ensuring the proper alignment and rotation of the tumbler, the pin maintains the tension and alignment of the crawler's tracks, ensuring smooth operation and reducing wear on the unit.

Attributes:
• Provides a perfect fit, ensuring smooth rotation and movement
• Reduces wear on the tumbler shaft and the crawler frame

Applications:
The Pivot Pin is used to provide a stable position for the take-up tumbler within the crawler frame and helps maintain the tension and alignment of the crawler's track.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 531-2156 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Diameter (mm): 31.75
Pin Length (mm): 271.526
Diameter (in): 1.25
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 531-2156 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন