Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটরক্ষণাবেক্ষণ উন্নতি541-4828: VIMS ABL-আপগ্রেড
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটরক্ষণাবেক্ষণ উন্নতি
541-4828: VIMS ABL-আপগ্রেড
541-4828: VIMS ABL-আপগ্রেড

মেরামত খরচ এবং একটি বিপর্যয়কর ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করার সময় মেশিনের প্রাপ্যতা, উপাদান জীবন এবং উত্পাদন অপ্টিমাইজ করার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
541-4828: VIMS ABL-আপগ্রেড
541-4828: VIMS ABL-আপগ্রেড

মেরামত খরচ এবং একটি বিপর্যয়কর ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করার সময় মেশিনের প্রাপ্যতা, উপাদান জীবন এবং উত্পাদন অপ্টিমাইজ করার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার।

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

8L-5449: 17.53mm লম্বা হোলো স্পেসার
8L-5449: 17.53mm লম্বা হোলো স্পেসারপরিমাণ: 2
6V-5223: M8-1.25 x 100mm হেক্স হেড বোল্ট
6V-5223: M8-1.25 x 100mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 2
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপ
130-5300: 35mm ওয়াইড ওয়্যারিং ক্লিপপরিমাণ: 3
6V-8801: 0.375" হেক্সাগোনাল নাট
6V-8801: 0.375" হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 3
9N-0869: 8.8mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
9N-0869: 8.8mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 4
145-0487: 8.20mm ইনার ব্যাসের স্টিলের স্পেসার
145-0487: 8.20mm ইনার ব্যাসের স্টিলের স্পেসারপরিমাণ: 4
327-3520: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
327-3520: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলপরিমাণ: 1
133-3489: 350mm লং কন্ট্রোল মাউন্টিং প্লেট
133-3489: 350mm লং কন্ট্রোল মাউন্টিং প্লেটপরিমাণ: 1
4S-4455: 31.75mm ব্যাসের P ক্লিপ
4S-4455: 31.75mm ব্যাসের P ক্লিপপরিমাণ: 2
8T-9655: টু পিস আইসোলেশন মাউন্ট
8T-9655: টু পিস আইসোলেশন মাউন্টপরিমাণ: 8
4S-1962: 25.40mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট লুপ ক্লিপ
4S-1962: 25.40mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট লুপ ক্লিপপরিমাণ: 1
8T-4896: 2.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
8T-4896: 2.5mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 3
174-1377: প্লেট  অ্যাসেম্বলি
174-1377: প্লেট অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 2
235-8155: প্লেট অ্যাসেম্বলি.
235-8155: প্লেট অ্যাসেম্বলি.পরিমাণ: 1
548-7591: হারনেস  অ্যাসেম্বলি
548-7591: হারনেস অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
9S-8413: 8.7mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
9S-8413: 8.7mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 4
8T-4177: M8-1.25 x 90mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4177: M8-1.25 x 90mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 2
6D-4244: 22.22mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস একক টিউব লুপ ক্লিপ
6D-4244: 22.22mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস একক টিউব লুপ ক্লিপপরিমাণ: 1
8T-4224: 8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশার
8T-4224: 8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 4
19 এর মধ্যে 1 থেকে 19 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 541-4828 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 541-4828 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

854G 994D 992G 994

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793B 793C 789C 789B 785C 777D 785B 776D 784C 784B

এক্সকেভেটর

5130B 5130

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন