Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম541-7660: 68" Width Grapple Bucket
হোম541-7660: 68" Width Grapple Bucket
541-7660: 68" Width Grapple Bucket

Cat® Grapple Bucket is a versatile attachment that combines a bucket with hydraulic grapples for securely gripping and handling materials

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
541-7660: 68" Width Grapple Bucket

Cat® Grapple Bucket is a versatile attachment that combines a bucket with hydraulic grapples for securely gripping and handling materials

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The Grapple Bucket is used to provide a reliable and efficient solution for material handling tasks. It allows operators to easily scoop, grasp, and transfer large or uneven materials, reducing the risk of spills and improving workflow. The hydraulic grapple arms offer powerful clamping force, ensuring a firm hold on different materials, while the open design allows for easy debris separation and clean-up.

Attributes:
• Features hydraulically operated grapples for secure material handling.
• Ideal for lifting and transferring logs, scrap metal, rocks, and debris.
• Provides excellent control and gripping power for enhanced operational efficiency.

Applications:
The Grapple Bucket enhances productivity by allowing operators to efficiently grasp, move, and position large or loose materials with precision and control.

The Grapple Bucket is used to provide a reliable and efficient solution for material handling tasks. It allows operators to easily scoop, grasp, and transfer large or uneven materials, reducing the risk of spills and improving workflow. The hydraulic grapple arms offer powerful clamping force, ensuring a firm hold on different materials, while the open design allows for easy debris separation and clean-up.

Attributes:
• Features hydraulically operated grapples for secure material handling.
• Ideal for lifting and transferring logs, scrap metal, rocks, and debris.
• Provides excellent control and gripping power for enhanced operational efficiency.

Applications:
The Grapple Bucket enhances productivity by allowing operators to efficiently grasp, move, and position large or loose materials with precision and control.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Capacity (Cbm): 0.39
Capacity (Cyd): 0.51
Overall Width (in): 68
Overall Width (mm): 1,727
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Capacity (Cbm): 0.39
Capacity (Cyd): 0.51
Overall Width (in): 68
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
স্কিড স্টিয়ার লোডার
257D3257D277D287D297D2297D2 XHP259D285XE249D239D289D279D289D3275255259D3239D3299D3 XE279D3285299D3265299D2275XE249D3299D2 XHP242D3260246D3226D246D236D262D3250270236D3242D232D262D272D2 XHP270XE272D3 XE272D3272D2
আরও দেখুন
স্কিড স্টিয়ার লোডার
257D3257D277D287D297D2297D2 XHP259D285XE249D239D289D279D289D3275255259D3239D3299D3 XE279D3285299D3265299D2275XE249D3299D2 XHP242D3260246D3226D246D236D262D3250270236D3242D232D262D272D2 XHP270XE272D3 XE272D3272D2
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন