Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® গ্রীস লুব্রিকেটেড, পজিটিভ পিন রিটেনশন 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিংক আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক
552-9468: 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® গ্রীস লুব্রিকেটেড, পজিটিভ পিন রিটেনশন 50 জয়েন্ট ট্র্যাক লিংক আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
552-9468 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 552-9468 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Pin Retention System: PPR2
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7.48
Link Outside Spread (mm): 167.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 38
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.646
Rail To Bushing OD (in): 1.496
Bushing OD (in): 2.559
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 6.579
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 42.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.8
Grease Track Type: GLT4
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 168.8
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.685
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 227.24
Link Inside Spread Sprocket (mm): 80.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.756
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.181
Link Height (mm): 119
Pin Length (in): 8.946
Link Inside Spread Roller (mm): 90.8
Link Height (in): 4.685
Master Bolt Thread: 0.75
Number of Track Sections: 50
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.575
Master Link Type: Press Fit Master
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 552-9468 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

320D2 FM

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
559-6452
559-6452: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
মূল্য চেক করুন
590-3451
590-3451: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
194-1609
194-1609: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
194-1608
194-1608: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
594-6252
594-6252: লিংক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক
মূল্য চেক করুন
596-8460
596-8460: ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
মূল্য চেক করুন
337-9045
337-9045: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
মূল্য চেক করুন
206-1469
206-1469: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন