Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট

Cat® 1000 লুমেন কমপ্যাক্ট স্কয়ার LED ওয়ার্ক লাইট, 12-24V, আম্বের ফ্লাড প্যাটার্ন লেন্স

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
566-3380: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট

Cat® 1000 লুমেন কমপ্যাক্ট স্কয়ার LED ওয়ার্ক লাইট, 12-24V, আম্বের ফ্লাড প্যাটার্ন লেন্স

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
566-3380 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 566-3380 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
আলোর প্রকার: LED
লেন্স প্যাটার্ন: ফ্লাড
লেন্সের রঙ: অ্যাম্বার
Voltেজ (Volt): 12-24 ভোল্ট
লুমেনস: 1000
স্টাড থ্রেডের সাইজ (mm): M10
দৈর্ঘ্য (mm): 98
প্রস্থ (mm): 94
দৈর্ঘ্য (in): 3.9
প্রস্থ (in): 3.7
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 566-3380 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

972 XE 988K 966 XE 980 XE 966 962 950 972 990K 982 XE 966XE 972XE 980 982XE 990 982 980XE

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

773E 777E 777E 777 773

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন