Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট566-6594: কিট-অয়েল পাম্প
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
566-6594: কিট-অয়েল পাম্প
566-6594: কিট-অয়েল পাম্প

Cat® ইঞ্জিন অয়েল পাম্প কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
566-6594: কিট-অয়েল পাম্প
566-6594: কিট-অয়েল পাম্প
566-6594: কিট-অয়েল পাম্প

Cat® ইঞ্জিন অয়েল পাম্প কিট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
এই কিট, অংশ # 566-6594, ইঞ্জিন তেল পাম্প সার্ভিসিং এবং মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একটি একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

বর্ণনা:
এই কিট, অংশ # 566-6594, ইঞ্জিন তেল পাম্প সার্ভিসিং এবং মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একটি একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid
Material: Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ম্যারিন পণ্য
C2.2DE18E3C2.2C2.2 GEN SD20D25C1.5D30XQP20XQ20T4F
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
C2.2C1.73013CC1.5C1.13024C
অ্যাসফল্ট পেভার
BB-621CAP-255E
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
304305304CR303.5CR305.5 CR305.5 GC305 CR
স্কিড স্টিয়ার লোডার
257B247B3247B249D249D3239D239D3249D3226D3226B226D232B232D226B3216B232D3236D3216B3242B
পেভিং কম্প্যাক্টর
CB2.7 GCCC2.7 GCCB22BCB2.5 GCCC2.6CC2.7CB2.7CB2.5CB4.4CB2.9CB4.0CB2.7 GCCB-34B XWCC-24BCB-24BCB-32BCB-36BCC-34BCB-22BCB-34BCB-34 XWCC4.0CB-214ECB-335ECB-32CB-34CB-24CB-22CC-34CB-224ECC-24CB4.0CB4.4CB-334E XWCB-225ECB-334E
ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট
XQ35C2.2C1.7
এক্সকেভেটর
OEM-LIFT
হুইল-টাইপ লোডার
903901
আরও দেখুন
ম্যারিন পণ্য
C2.2DE18E3C2.2C2.2 GEN SD20D25C1.5D30XQP20XQ20T4F
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

308-1867: 1mm পুরু ওয়াশার
308-1867: 1mm পুরু ওয়াশারপরিমাণ: 1
308-1869: কভার
308-1869: কভারপরিমাণ: 1
153-6850: কোলার
153-6850: কোলারপরিমাণ: 1
153-6851: স্যারক্লিপ
153-6851: স্যারক্লিপপরিমাণ: 1
472-4722: কিট-পাম্প
472-4722: কিট-পাম্পপরিমাণ: 1
153-6849: 20 mm ব্যাসের কম্প্রেশন স্প্রিং
153-6849: 20 mm ব্যাসের কম্প্রেশন স্প্রিংপরিমাণ: 1
6 এর মধ্যে 1 থেকে 6 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
566-6594 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
এই কিট, অংশ # 566-6594, ইঞ্জিন তেল পাম্প সার্ভিসিং এবং মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একটি একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 566-6594 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 566-6594 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C2.2 C1.7 3013C C1.5 C1.1 3024C

অ্যাসফল্ট পেভার

BB-621C AP-255E

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

304 305 304CR 303.5CR 305.5 CR 305.5 GC 305 CR

স্কিড স্টিয়ার লোডার

257B 247B3 247B 249D 249D3 239D 239D3 249D3 226D3 226B 226D 232B 232D 226B3 216B 232D3 236D3 216B3 242B

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC CC2.6 CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CC-34 CB-224E CC-24 CB4.0 CB4.4 CB-334E XW CB-225E CB-334E

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

XQ35 C2.2 C1.7

এক্সকেভেটর

OEM-LIFT

হুইল-টাইপ লোডার

903 901

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন