Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট সাসপেনশন567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট সাসপেনশন
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ

Cat® সাসপেনশন গ্রুপ (সিট গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ
567-4015: সাসপেনশন গ্রুপ

Cat® সাসপেনশন গ্রুপ (সিট গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Suspension Seat Group are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Cat seats adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Application:
Cat® Suspension Seat Group were used to service or replace the suspension assembly used on suspension seat systems in Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Suspension Seat Group are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Cat seats adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Application:
Cat® Suspension Seat Group were used to service or replace the suspension assembly used on suspension seat systems in Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 461.0
মোট দৈর্ঘ্য (in): 18.1
মোট প্রস্থ (mm): 532.0
মোট প্রস্থ (in): 20.9
মোট উচ্চতা (mm): 188.0
মোট উচ্চতা (in): 7.4
ওজন (kg): 24.6
ওজন (lb): 54.1
উপদান: স্টিল
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 461.0
মোট দৈর্ঘ্য (in): 18.1
মোট প্রস্থ (mm): 532.0
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Loader
938K938M924K926M930K930M
আরও দেখুন
Wheel Loader
938K938M924K926M930K930M
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
567-4015 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন