Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনফাইনাল ড্রাইভফাইনাল ড্রাইভ গিয়ার569-4220: গিয়ার-সান
হোম
ড্রাইভট্রেনফাইনাল ড্রাইভফাইনাল ড্রাইভ গিয়ার
569-4220: গিয়ার-সান
569-4220: গিয়ার-সান

সান গিয়ার

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
569-4220: গিয়ার-সান

সান গিয়ার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Sun gears, like part 569-4220, are commonly used in the final drive planetary gear set.

All Cat gears have unique metallurgy compositions tailored to specific applications, with special steel formulas that improve impact resistance and ensure uniformity and proper load transfer. Some Cat gears also undergo proprietary heat treat processes to improve surface, bore, and core hardness. The result is greater durability, which means longer life and better performance.

Attributes:
• Hardened steel sun gear
• Internal Spline Number of Teeth: 16
• Spur Gear Number of Teeth: 41
• Inside Diameter: 31 mm (1.22 in)
• Outside Diameter: 87.7 mm (3.45 in)
• Width: 41.5 mm (1.63 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Sun gears, like part 569-4220, are commonly used in the final drive planetary gear set.

All Cat gears have unique metallurgy compositions tailored to specific applications, with special steel formulas that improve impact resistance and ensure uniformity and proper load transfer. Some Cat gears also undergo proprietary heat treat processes to improve surface, bore, and core hardness. The result is greater durability, which means longer life and better performance.

Attributes:
• Hardened steel sun gear
• Internal Spline Number of Teeth: 16
• Spur Gear Number of Teeth: 41
• Inside Diameter: 31 mm (1.22 in)
• Outside Diameter: 87.7 mm (3.45 in)
• Width: 41.5 mm (1.63 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
340330335F335336336 GC345 GC345
আরও দেখুন
Excavator
340330335F335336336 GC345 GC345
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
569-4220 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
569-4220 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
569-4220 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Sun gears, like part 569-4220, are commonly used in the final drive planetary gear set.

All Cat gears have unique metallurgy compositions tailored to specific applications, with special steel formulas that improve impact resistance and ensure uniformity and proper load transfer. Some Cat gears also undergo proprietary heat treat processes to improve surface, bore, and core hardness. The result is greater durability, which means longer life and better performance.

Attributes:
• Hardened steel sun gear
• Internal Spline Number of Teeth: 16
• Spur Gear Number of Teeth: 41
• Inside Diameter: 31 mm (1.22 in)
• Outside Diameter: 87.7 mm (3.45 in)
• Width: 41.5 mm (1.63 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 569-4220 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 569-4220 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

340 330 335F 335 336 336 GC 345 GC 345

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন