হোমড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেন শ্যাফট ও শ্যাফট অ্যাসেম্বলি586-1282: ওয়াটার পাম্প শ্যাফট
হোম
ড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেন শ্যাফট ও শ্যাফট অ্যাসেম্বলি586-1282: ওয়াটার পাম্প শ্যাফট
586-1282: ওয়াটার পাম্প শ্যাফট
Cat® 88.88mm ব্যাস ওয়াটার পাম্প শ্যাফট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
586-1282: ওয়াটার পাম্প শ্যাফট
Cat® 88.88mm ব্যাস ওয়াটার পাম্প শ্যাফট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: A water pump shaft is a cylindrical metal rod that connects the impeller of a water pump to the power source, such as an engine. It has a threaded end that connects to the impeller and a smooth end that fits into the bearing on the power source. It plays an important role in maintaining the proper alignment of the impeller and other pump components.
Attributes: • Strong enough to withstand the torque and rotational forces created by the impeller. • Supported by one or more bearings to reduce friction and ensure smooth rotation. • Seal to prevent water from leaking out of the pump.
Applications: A water pump shaft is used to circulate coolant throughout the engine and keeps the engine at the optimal operating temperature. It is extensively used in Cat 150B Kiel Engine Center (Kec), 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, 3618, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 and G3616, 3616 Engine (Piston), 3608 Generator (Power), C175-20 and C280-16 Generator Set.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A water pump shaft is a cylindrical metal rod that connects the impeller of a water pump to the power source, such as an engine. It has a threaded end that connects to the impeller and a smooth end that fits into the bearing on the power source. It plays an important role in maintaining the proper alignment of the impeller and other pump components.
Attributes: • Strong enough to withstand the torque and rotational forces created by the impeller. • Supported by one or more bearings to reduce friction and ensure smooth rotation. • Seal to prevent water from leaking out of the pump.
Applications: A water pump shaft is used to circulate coolant throughout the engine and keeps the engine at the optimal operating temperature. It is extensively used in Cat 150B Kiel Engine Center (Kec), 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, 3618, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 and G3616, 3616 Engine (Piston), 3608 Generator (Power), C175-20 and C280-16 Generator Set.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 9.98
ব্যাস (in): 3.5
দৈর্ঘ্য (mm): 253.5
ব্যাস (mm): 88.88
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.49
বাইরের ব্যাস (mm): 88.878
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 9.98
ব্যাস (in): 3.5
দৈর্ঘ্য (mm): 253.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
586-1282 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
586-1282 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
586-1282 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A water pump shaft is a cylindrical metal rod that connects the impeller of a water pump to the power source, such as an engine. It has a threaded end that connects to the impeller and a smooth end that fits into the bearing on the power source. It plays an important role in maintaining the proper alignment of the impeller and other pump components.
Attributes: • Strong enough to withstand the torque and rotational forces created by the impeller. • Supported by one or more bearings to reduce friction and ensure smooth rotation. • Seal to prevent water from leaking out of the pump.
Applications: A water pump shaft is used to circulate coolant throughout the engine and keeps the engine at the optimal operating temperature. It is extensively used in Cat 150B Kiel Engine Center (Kec), 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, 3618, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 and G3616, 3616 Engine (Piston), 3608 Generator (Power), C175-20 and C280-16 Generator Set.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 586-1282 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 9.98
ব্যাস (in): 3.5
দৈর্ঘ্য (mm): 253.5
ব্যাস (mm): 88.88
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 3.49
বাইরের ব্যাস (mm): 88.878
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 586-1282 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।