Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট592-9701: ভালভ কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট592-9701: ভালভ কিট
592-9701: ভালভ কিট

Cat® এক্সহস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন (EGR) ভালভ কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
592-9701: ভালভ কিট
592-9701: ভালভ কিট
592-9701: ভালভ কিট
592-9701: ভালভ কিট
592-9701: ভালভ কিট

Cat® এক্সহস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন (EGR) ভালভ কিট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

592-2564: এক্সহস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন (EGR) ভালভ
592-2564: এক্সহস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন (EGR) ভালভপরিমাণ: 1
262-0492: 12.00mm ন্যূনতম ওয়ার্ম ড্রাইভ ক্ল্যাম্প
262-0492: 12.00mm ন্যূনতম ওয়ার্ম ড্রাইভ ক্ল্যাম্পপরিমাণ: 4
360-4065: 0.79mm পুরু ইঞ্জিন হেড গ্যাস্কেট
360-4065: 0.79mm পুরু ইঞ্জিন হেড গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
360-4064: 0.8mm পুরু এয়ার এয়ার লাইন গ্যাস্কেট
360-4064: 0.8mm পুরু এয়ার এয়ার লাইন গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
4 এর মধ্যে 1 থেকে 4 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
592-9701 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
এই ভালভ কিটে (592-9701) এনওএক্স রিডাকশন সিস্টেম (এনআরএস) সার্ভিসিং এবং মেরামতের জন্য ব্যান্ড ক্ল্যাম্প, কিট সিল যা হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্পে ব্যবহৃত গ্যাসকেট হয় এবং 24 ভোল্ট এক্সহস্ট গ্যাস রিসার্কুলেশন (EGR) ভালভ রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একটি একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 592-9701 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 592-9701 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মাটির কম্প্যাক্টর

CP12 CS12 CP16 CS14 CS16 CS19

খননকারী

320 323F OEM 320F L 325F LCR 323F LN 323F 325F

চাকাযুক্ত খননকারী

M323F

অ্যাসফল্ট পেভার

AP655F AP600F

পাইপলেয়ার

PL61

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CS-74B CS-76B CS-66B CS-56B CS-78B CS-68B CP-56B CP-68B CP-74B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6K2 XL D4 D6K2 LGP

নকলবুম লোডার

2384D 559D 2484D 579D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে