Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংফিটিং594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম
হোম
হোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংফিটিং
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম

Cat® ডান হাতের পাশে লাল প্রতিফলক নিরাপত্তা ফিল্ম স্টিকার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম
594-3681: রাইট হ্যান্ড সাইড সেফটি ফিল্ম

Cat® ডান হাতের পাশে লাল প্রতিফলক নিরাপত্তা ফিল্ম স্টিকার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Right Hand Side Red Reflector Safety Film act as a reflective safety tape, also known as retroreflective tape or retroreflective sheeting, and fluorescent safety tape primarily intended for application to equipment in order to enhance visibility and detection of the Cat machine. Reflective safety tape is a pressure sensitive adhesive backed film for use in marking the sides and rear of machines and auxiliary equipment to enhance visibility and detection, especially at night. These materials indicate the presence of a piece of equipment by reflection of light emanating from a light source not connected to the equipment to an observer situated near the light source. Cat Films should only be applied to surfaces between 4°C and 32°C. Use of a heat gun to warm the substrate surface is recommended if the surface temperature is below 4°C. Be aware that adhesives will be much more aggressive at temperatures near and above 32°C.

Application:
Cat® Red Reflector Safety Films are used in counterweight and enclosures of Cat® Machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

Description:
Cat® Right Hand Side Red Reflector Safety Film act as a reflective safety tape, also known as retroreflective tape or retroreflective sheeting, and fluorescent safety tape primarily intended for application to equipment in order to enhance visibility and detection of the Cat machine. Reflective safety tape is a pressure sensitive adhesive backed film for use in marking the sides and rear of machines and auxiliary equipment to enhance visibility and detection, especially at night. These materials indicate the presence of a piece of equipment by reflection of light emanating from a light source not connected to the equipment to an observer situated near the light source. Cat Films should only be applied to surfaces between 4°C and 32°C. Use of a heat gun to warm the substrate surface is recommended if the surface temperature is below 4°C. Be aware that adhesives will be much more aggressive at temperatures near and above 32°C.

Application:
Cat® Red Reflector Safety Films are used in counterweight and enclosures of Cat® Machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ফিল্মের প্রস্থ (in): 3.17
ফিল্মের প্রস্থ (mm): 80.5
দৈর্ঘ্য (in): 7.62
দৈর্ঘ্য (mm): 193.5
উপদান: ফিল্ম
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ফিল্মের প্রস্থ (in): 3.17
ফিল্মের প্রস্থ (mm): 80.5
দৈর্ঘ্য (in): 7.62
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
304305305.5 CR305 CR
আরও দেখুন
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
304305305.5 CR305 CR
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন