Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

Cat® ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
594-5646: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

Cat® ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work light
• Wide flood beam
• Nylon plastic lens
• Aluminum housing
• Includes light handle
• DIN pole mount bracket
• Lumens: 1800
• Light Color: White (5000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Wattage: 28 W
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work light
• Wide flood beam
• Nylon plastic lens
• Aluminum housing
• Includes light handle
• DIN pole mount bracket
• Lumens: 1800
• Light Color: White (5000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Wattage: 28 W
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum,Polyamide Plastic
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum,Polyamide Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ওয়ার্ক টুল
PM620PM622PM820PM825PM822
Rotary Mixer
RM800
রোড রিক্লেমার
RM600RM800RM800
আরও দেখুন
ওয়ার্ক টুল
PM620PM622PM820PM825PM822
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
594-5646 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
594-5646 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work light
• Wide flood beam
• Nylon plastic lens
• Aluminum housing
• Includes light handle
• DIN pole mount bracket
• Lumens: 1800
• Light Color: White (5000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Wattage: 28 W
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 594-5646 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel,Alloy Aluminum,Polyamide Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 594-5646 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

ROTARY MIXER

RM800

রোড রিক্লেমার

RM600 RM800 RM800

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন