Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল পিন5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল পিন
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন

Cat® ক্রস হোল ক্লেভিস পিন, ব্যাস: 22.22 mm, দৈর্ঘ্য: 77.6 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন
5D-8161: 77.6mm লম্বা ক্লেভিস পিন

Cat® ক্রস হোল ক্লেভিস পিন, ব্যাস: 22.22 mm, দৈর্ঘ্য: 77.6 mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5D-8161 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5D-8161 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পিনের প্রকার: ক্লেভিস পিন
প্রকার: ক্রস হোল
উপদান: স্টিল
প্রলেপ: জিঙ্কর প্লেটড
দৈর্ঘ্য (mm): 77.6
পিনের ব্যাস (mm): 22.22
হেডের ব্যাস (mm): 26.2
হেডের উচ্চতা (mm): 8
হোলের সাইজ (mm): 5.2
দৈর্ঘ্য (in): 3.1
পিনের ব্যাস (in): 0.875
হেডের ব্যাস (in): 1
হেডের উচ্চতা (in): 0.3
হোলের সাইজ (in): 0.2
Pin Length (mm): 77.6
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5D-8161 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোটর গ্রেডার

12H NA 12H 12G 18M3 12M 16M3 12K 120H 120G 140B 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160 12M 3 12M 2 16 120 18 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 12F 120H NA 12E 160M 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140H ES 140 143H 135H 160H NA 16GC 160H ES 120K 2 120M 2 14E

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন