Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ

Cat® ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ দূষকের প্রবেশ প্রতিরোধ করে এবং কার্যকর ভরাট ও জলের গুণমান রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে একটি ওয়াটার ট্যাঙ্ক ওপেনিং সিল করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ
5E-5707: M128x12 ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ

Cat® ওয়াটার ট্যাঙ্ক ফিলার ক্যাপ দূষকের প্রবেশ প্রতিরোধ করে এবং কার্যকর ভরাট ও জলের গুণমান রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে একটি ওয়াটার ট্যাঙ্ক ওপেনিং সিল করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5E-5707 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5E-5707 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.65
দৈর্ঘ্য (mm): 42
বাইরের ব্যাস (in): 5.80
বাইরের ব্যাস (mm): 147
থ্রেড: M128X12
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5E-5707 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-22B CB22B CC2.6 CB1.8 CB2.7 CB1.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-224D CB-224E CB-335E CB-32 CB-14 CB-34 CC-24 CB-214B CB-214C CB-224B CB-335D CB-214D CB-224C CB1.8 CB1.7 CB-334E XW CB-225E CB-334E CB-334D CB-24 CB-22 CC-34 CB-225D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন