Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট

Cat® ফ্লুইড লাইনের জন্য 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
5H-2730: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট

Cat® ফ্লুইড লাইনের জন্য 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5H-2730 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5H-2730 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (in): 3.00
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (mm): 76.2
হোলের সাইজ (in): 0.40 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 10.3 (2X)
ভিতরে ব্যাস (in): 1.53
ভিতরে ব্যাস (mm): 38.9
উপদান: কম কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
বাইরের ব্যাস (in): 2.25
বাইরের ব্যাস (mm): 57.1
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 0.03
পুরুত্ব (mm): 0.8
প্রকার: 2 গর্ত ফ্ল্যাঞ্জ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5H-2730 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

G3412 D342C D342

পাইপলেয়ার

583K

হুইল-টাইপ স্কিডার

545D 535D 545C 525D 535C 525C 535B 525B 545 555D

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D342 D342C G342C

মোটর গ্রেডার

16

হুইল ডোজার

834 824B 962M Z 962 988 962L 950M 950 950L 962M 950M Z

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

183B D8K D8H 8D 8S

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন