Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান5I-3566: মোটর অ্যাসেম্বলি
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
5I-3566: মোটর অ্যাসেম্বলি
5I-3566: মোটর অ্যাসেম্বলি

Cat® মোটর অ্যাসেম্বলি (HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
5I-3566: মোটর অ্যাসেম্বলি

Cat® মোটর অ্যাসেম্বলি (HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
The HVAC system provides heating, cooling and filtering of fresh and/or recirculating air in the operator compartment of a Cat machine. Cat service components allow repair and replacement of the HVAC system in rugged Cat heavy equipment. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Heavy-duty motor assembly with fan
• 3 bolt mount

Application:
Cat motor assemblies are used in the HVAC system of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
The HVAC system provides heating, cooling and filtering of fresh and/or recirculating air in the operator compartment of a Cat machine. Cat service components allow repair and replacement of the HVAC system in rugged Cat heavy equipment. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Heavy-duty motor assembly with fan
• 3 bolt mount

Application:
Cat motor assemblies are used in the HVAC system of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 7.3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 203
মোট উচ্চতা (in): 7.2
মোট প্রস্থ (mm): 185
মোট উচ্চতা (mm): 183
মোট দৈর্ঘ্য (in): 8
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 7.3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 203
মোট উচ্চতা (in): 7.2
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
375-A330-A330-A LN312B L320B N320B L325 LN322B L330 L312-A311-A320N330-A L350-A325-A LN325-A L350-A L320-A L325B L315-A320B320-A S320B LL330-A L330B320-A N312B322B315B L320-A322-A375-A L330 LN325-A315-A L320 L322 L325 L315B325B330B L322-A L320B FM LL311B
আরও দেখুন
Excavator
375-A330-A330-A LN312B L320B N320B L325 LN322B L330 L312-A311-A320N330-A L350-A325-A LN325-A L350-A L320-A L325B L315-A320B320-A S320B LL330-A L330B320-A N312B322B315B L320-A322-A375-A L330 LN325-A315-A L320 L322 L325 L315B325B330B L322-A L320B FM LL311B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
5I-3566 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন