হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট5K-1928: 0.391 Inch ইনার ব্যাসের স্টিলের বস
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট5K-1928: 0.391 Inch ইনার ব্যাসের স্টিলের বস
5K-1928: 0.391 Inch ইনার ব্যাসের স্টিলের বস
Cat® ইলেকট্রিক্যাল স্টার্টিং মোটর বসের সর্বোত্তম মোটর ফাংশন এবং অধিক টেকসই নিশ্চিত করে
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
5K-1928: 0.391 Inch ইনার ব্যাসের স্টিলের বস
Cat® ইলেকট্রিক্যাল স্টার্টিং মোটর বসের সর্বোত্তম মোটর ফাংশন এবং অধিক টেকসই নিশ্চিত করে
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts or bosses, and washers or spacers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Recommended by the engineers that know the product.
Application: Cat bolts and the matching hardened washers/ spacers and nuts or bosses form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts or bosses, and washers or spacers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Recommended by the engineers that know the product.
Application: Cat bolts and the matching hardened washers/ spacers and nuts or bosses form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Inside Diameter (mm): 9.93
Outside Diameter (mm): 19.05
Length (mm): 12.7
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Material: Hardened Steel,Carbon Steel
Material Description: Hardened Steel
Inside Diameter (in): 0.391
Outside Diameter (in): 0.750
Length (in): 0.50
Fits Bolt Sizes (in): 3/8-16
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Inside Diameter (mm): 9.93
Outside Diameter (mm): 19.05
Length (mm): 12.7
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4
Generator Set
3412C
Wheel Tractor
627B627G623B627F621B657E
Truck Engine
3408B1673C169334083306
Integrated Toolcarrier
IT12
Track Loader
941B931931B951C943951B941
Winch
53
Backhoe
931D3
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
G926920G910930
Track-Type Tractor
D3BD3D8KD8HD9H
Engine - Machine
3208
Gen Set Engine
3406BD379B3412320834063412CD398B
Marine Engine
D379AD379B3406BD398AD398B
Ripper
3
Pipelayer
583K594H
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306D3983412D333CD330CD398B3406D379D379B3412C
Wheel Scraper
627G627F627E
Truck
MT4400D AC
Tractor
776D
Gas Engine
G398G379AG342CG379
Excavator
235D245D
Bulldozer
3S3P
আরও দেখুন
Generator
SR4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
5K-1928 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5K-1928 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
5K-1928 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts or bosses, and washers or spacers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Recommended by the engineers that know the product.
Application: Cat bolts and the matching hardened washers/ spacers and nuts or bosses form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।