Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট একটি ফুটো-মুক্ত সংযোগ নিশ্চিত করে এবং ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলিতে দূষিত পদার্থ প্রবেশ করতে পারে না এবং ফাইনাল ড্রাইভের জন্য সঠিক লুব্রিকেশন সাহায্য করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট
5M-6632: 0.031 Inch পুরু ফাইনাল ড্রাইভ গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট একটি ফুটো-মুক্ত সংযোগ নিশ্চিত করে এবং ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলিতে দূষিত পদার্থ প্রবেশ করতে পারে না এবং ফাইনাল ড্রাইভের জন্য সঠিক লুব্রিকেশন সাহায্য করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5M-6632 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5M-6632 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.75; 0.56 (6X)
হোলের সাইজ (mm): 19.0; 14.2 (6X)
ভিতরে ব্যাস (in): 8.74
ভিতরে ব্যাস (mm): 222.2
উপদান: কম কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
বাইরের ব্যাস (in): 11.25
বাইরের ব্যাস (mm): 286.0
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 0.03
পুরুত্ব (mm): 0.7
প্রকার: গোলাকার স্ট্যান্ডার্ড
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5M-6632 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6E D6D SR D6E SR D6C D6D 951 955 4 143 141 163 153 140 6S 6A

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

55

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন