Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল5P-5688: M-সিল STK
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
5P-5688: M-সিল STK
5P-5688: M-সিল STK

সিল

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
5P-5688: M-সিল STK

সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5P-5688 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5P-5688 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 1,570
উপাদানের বিবরণ: হাই অ্যানালাইন পয়েন্ট অয়েল অ্যাপ্লিকেশনে CR ভাল কাজ করে। ফুয়েল অয়েল বা গ্যাসোলিনের সাথে ব্যবহার করবেন না।
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 500
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (in): 61.81
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 12,700
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন রাবার,CR - ক্লোরোপ্রিন রাবার
আঠা: না
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-5688 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

414E 416E 428F 416F 422F 432E 444F 420E 432F 442E 434E 422E 434F 444E 428E 450E 450F 420F 430E 430F

রোড রিক্লেমার

RM-300 RM-500

হুইল ডোজার

938 938K 938M 926 924K 926M 930K 924 930M 930

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9H D7G D6C D8K D5B

হুইল-টাইপ লোডার

930 938 926

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন