Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
ক্রয় করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Cat® বিভিন্ন সীল করার উদ্দেশ্যে বাল্ক সীল স্ট্রিপ

ব্র্যান্ড: Cat

কাস্টম দৈর্ঘ্য
প্রোডাক্টের ছবি
5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
5P-6410: বাল্ক সীল রেখাচিত্রমালা
ক্রয় করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Cat® বিভিন্ন সীল করার উদ্দেশ্যে বাল্ক সীল স্ট্রিপ

ব্র্যান্ড: Cat

কাস্টম দৈর্ঘ্য
এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5P-6410 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5P-6410 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওজন (kg): 0.15
ওজন (lb): 0.32
মোট উচ্চতা (in): 605.12
মোট প্রস্থ (mm): 15,950.0
উপদান: রাবার
মোট উচ্চতা (mm): 15,370.0
ডিজাইনের প্রকার: চ্যানেল সঙ্গে সাইড বাল্ব
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-6410 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

438C 426C 436C 416C 428C

ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার

IT62H IT18B IT28 IT28B IT18

ফরোয়ার্ডার

574 574B 554

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CP-64 CS-56 CP-56 CB-64 CS-76 CS-74 CB-54 CB-434D CP-76 CP-74 CS-64

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6D SR D4E D4E SR D5B D11N D11R D11T D5E DEUCE D6E SR D6D 30/30 D6E

বুলডোজার

4A

খনির খননকারী

5130 5230 5130B

হুইল ট্র্যাক্টর

613B 615 613

CHALLENGER

35 45

হুইল লোডার

G926 916 920 936E 936F G916 926 992B 930 936 926E G936 950B 950E 962H 950H 992

অ্যাসফল্ট পেভার

AP500F AP1055 BG1000E AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F BG1055E AP-1000E AP-1000F AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

মোটর গ্রেডার

120G

লগার

227

রিপার

4

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

836

জলবাহী নিয়ন্ত্রণ

143 140

নকলবুম লোডার

539

ঠান্ডা প্ল্যানার

PM312 PM313 PM310

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে