Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
ক্রয় করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Cat® 3.6mm পুরু বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

কাস্টম দৈর্ঘ্য
প্রোডাক্টের ছবি
5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
5P-6823: 3.6mm পুরু বাল্ক সিল
ক্রয় করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Cat® 3.6mm পুরু বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

কাস্টম দৈর্ঘ্য
এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5P-6823 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5P-6823 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 141.73
মোট উচ্চতা (mm): 3,600.0
মোট প্রস্থ (mm): 7,000.0
ডিজাইনের প্রকার: সাধারণ T-প্রোফাইল
Material: Plastic Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-6823 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

920 988B 980B 992B 992C 930 980 966C 988 950 992

মাটির কম্প্যাক্টর

825B 815

খননকারী

229 225 219D 215B 231D 215C 215D 235B 235C 235D 235 245 245D 225B 225D 245B 219 215

সামনের বেলচা

235C

ট্রাক

785 789 69D 793 775E 775D 773E 793D 773D 793B 793C 769D 789C 769C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 773B 785B

লগার

227

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

816 826B

হুইল ডোজার

834 824B 834B 814

ট্র্যাক্টর

776D 776C 772B 784C 784B 768C 776B

হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ

785D 777E 793D 777 789D 773 773GC 793

কোয়ারি ট্রাক

771D 771C 775D 775B 773E 777E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে