Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং
হোম
ড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং

Cat® রেডিয়াল নিডল রোলার এবং কেজ অ্যাসেম্বলি, ক্লোজার বার স্কু টলারেন্স সহ উচ্চ শক্তির কেজ, (Inch)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং
5P-9345: 51.95mm কেজ রোলার নিডল বিয়ারিং

Cat® রেডিয়াল নিডল রোলার এবং কেজ অ্যাসেম্বলি, ক্লোজার বার স্কু টলারেন্স সহ উচ্চ শক্তির কেজ, (Inch)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds.

Attributes:
• High load carrying capacity and stiffness.
• Supports high rotational speeds.
• Lowest cross-section among rolling bearings.
• Non-separable unit for ease of handling and installation.

Application:
Cat radial needle roller and cage assemblies are most commonly used in applications where the housing bore and shaft can be used as raceways. Typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds.

Attributes:
• High load carrying capacity and stiffness.
• Supports high rotational speeds.
• Lowest cross-section among rolling bearings.
• Non-separable unit for ease of handling and installation.

Application:
Cat radial needle roller and cage assemblies are most commonly used in applications where the housing bore and shaft can be used as raceways. Typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.54
উচ্চতা (mm): 28.45
বাইরের ব্যাস (mm): 51.95
উচ্চতা (in): 1.12
ভিতরে ব্যাস (mm): 39.22
বাইরের ব্যাস (in): 2.05
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.54
উচ্চতা (mm): 28.45
বাইরের ব্যাস (mm): 51.95
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF343C
Underground Art Truck
AD55AE40AD45BAE40 IIAD45AD40
Wheel Tractor
631E637E
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80TH48-E70
Ejector Truck
740740BD400E II
Off Highway Truck
772777G770777E777773GC
Engine - Machine
C4.4
Articulated Truck
740B740D400E II735B735 OEM735
Quarry Truck
771D771C772G777E770G
Truck
772G69D772G OEM770G772770770G OEM769D769C777C777B777D777G777F
Tractor
776D776C768C776B
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
আরও দেখুন
Pumper
SPF343C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
5P-9345 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5P-9345 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
5P-9345 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds.

Attributes:
• High load carrying capacity and stiffness.
• Supports high rotational speeds.
• Lowest cross-section among rolling bearings.
• Non-separable unit for ease of handling and installation.

Application:
Cat radial needle roller and cage assemblies are most commonly used in applications where the housing bore and shaft can be used as raceways. Typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 5P-9345 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.54
উচ্চতা (mm): 28.45
বাইরের ব্যাস (mm): 51.95
উচ্চতা (in): 1.12
ভিতরে ব্যাস (mm): 39.22
বাইরের ব্যাস (in): 2.05
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-9345 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPF343C

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

WHEEL TRACTOR

631E 637E

PETROLEUM ENGINE

3512C 3512B

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80 TH48-E70

EJECTOR TRUCK

740 740B D400E II

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 777E 777 773GC

ENGINE - MACHINE

C4.4

ARTICULATED TRUCK

740B 740 D400E II 735B 735 OEM 735

QUARRY TRUCK

771D 771C 772G 777E 770G

TRUCK

772G 69D 772G OEM 770G 772 770 770G OEM 769D 769C 777C 777B 777D 777G 777F

TRACTOR

776D 776C 768C 776B

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন