Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানব্রেক5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক
হোম
ড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানব্রেক
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক

ব্রেকিং সিস্টেমের জন্য 24 মাউন্টিং হোল সহ Cat® স্টিল ব্রেক ডিস্ক

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক
5T-2092: 19.05mm স্টিল পুরু ব্রেক ডিস্ক

ব্রেকিং সিস্টেমের জন্য 24 মাউন্টিং হোল সহ Cat® স্টিল ব্রেক ডিস্ক

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat brake discs (rotors) are designed to work with brake pads in braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Attributes:
• Hardened steel disc
• Mounting Hole Diameter (24x): 24 mm (0.944 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat brake discs (rotors) are designed to work with brake pads in braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Attributes:
• Hardened steel disc
• Mounting Hole Diameter (24x): 24 mm (0.944 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 387.35
বাইরের ব্যাস (mm): 757
পুরুত্ব (mm): 19.05
ভিতরে ব্যাস (in): 15.25
বাইরের ব্যাস (in): 29.803
পুরুত্ব (in): 0.75
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Mixed: Metal
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 387.35
বাইরের ব্যাস (mm): 757
পুরুত্ব (mm): 19.05
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
777777C777B777D
Quarry Truck
777E
Tractor
776D776C776B776
Off Highway Truck
777E777
আরও দেখুন
Truck
777777C777B777D
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
5T-2092 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
5T-20925T-2092
9G-53219G-5321
8J-88798J-8879
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5T-2092 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
5T-2092 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat brake discs (rotors) are designed to work with brake pads in braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Attributes:
• Hardened steel disc
• Mounting Hole Diameter (24x): 24 mm (0.944 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 5T-2092 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 387.35
বাইরের ব্যাস (mm): 757
পুরুত্ব (mm): 19.05
ভিতরে ব্যাস (in): 15.25
বাইরের ব্যাস (in): 29.803
পুরুত্ব (in): 0.75
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5T-2092 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK

777 777C 777B 777D

QUARRY TRUCK

777E

TRACTOR

776D 776C 776B 776

OFF HIGHWAY TRUCK

777E 777

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন