Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু5W-2177: সকেট হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট

হেক্স সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু / বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট
5W-2177: সকেট হেড বোল্ট

হেক্স সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু / বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5W-2177 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5W-2177 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M12x1.75
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 20
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 5.25
উপদান: স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক,কার্বন স্টিল,সংকর-ধাতুর স্টিল
কোটিং: দস্তার প্লেটড
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Grip Length (in): 0.207
Bolt Length (in): 0.787
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5W-2177 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

TH1255 TH0842 TH1055 TH0642

ব্যাকহো লোডার

420XE 427F2 416F2 430F 415 416 420F2 428F2 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434F 440 450F 450 422F2 428F 416F 444F 432F 430F2 434F2 415F2 420F 415F2 IL

ওয়ার্ক টুল

RC20 RC30 HCS70H HCS60 HCS65 HCS70 HCS80 P224 P218 P332 P214 P324 P318 P232

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-655D AP-1055E AP-1000E AP-555E AP-600D AS4251C AS4252C AS4251

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

584HD 584

এক্সকেভেটর

M315F M317F M318F M312 M315 M318 M320

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M323F M322C M318D M318C M318F M318C MH M315C M315D M320F M316C M316F M316D M320D2 M313C M313D

হুইল-টাইপ লোডার

920K 914K 914M 914 910 918M 910K 910M 920

ROTARY CUTTER

RC10 RC15 RC50

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন