Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট
হোম601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট
601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট

Cat® কন্ট্রোলার ইউনিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট
601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট
601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট
601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট
601-7519: কন্ট্রোলার ইউনিট

Cat® কন্ট্রোলার ইউনিট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Controller Unit is a device that manages the flow of electrical signals within the wiring unit. It is typically made from plastic material and is responsible for interpreting these signals and making decisions based on them.

Attributes:
• Lightweight and durable.
• Ensure the proper functioning of the components in the wiring unit.

Applications;
A Controller Unit is responsible for managing the flow of electrical signals between the components.

A Controller Unit is a device that manages the flow of electrical signals within the wiring unit. It is typically made from plastic material and is responsible for interpreting these signals and making decisions based on them.

Attributes:
• Lightweight and durable.
• Ensure the proper functioning of the components in the wiring unit.

Applications;
A Controller Unit is responsible for managing the flow of electrical signals between the components.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 1.25
উচ্চতা (mm): 32
দৈর্ঘ্য (in): 4.92
দৈর্ঘ্য (mm): 125
উপদান: প্লাস্টিক
ওজন (kg): 0.26
ওজন (lb): 0.57
প্রস্থ (in): 3.46
প্রস্থ (mm): 88
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 1.25
উচ্চতা (mm): 32
দৈর্ঘ্য (in): 4.92
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ওয়ার্ক টুল
TRS8TRS10TRS23TRS14TRS6TRS18
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
309
আরও দেখুন
ওয়ার্ক টুল
TRS8TRS10TRS23TRS14TRS6TRS18
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন