Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ602-3939: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ ব্লেড স্পুল 
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ
602-3939: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ ব্লেড স্পুল 
602-3939: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ ব্লেড স্পুল 

Cat® স্পুল গ্রুপ (ভালভ গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
602-3939: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ ব্লেড স্পুল 
602-3939: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ ব্লেড স্পুল 

Cat® স্পুল গ্রুপ (ভালভ গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
Cat® পরিষেবা অংশগুলি Cat ভারী শুল্ক সরঞ্জামগুলিতে সিস্টেমের উপাদানগুলির সহজ মেরামত এবং প্রতিস্থাপন সরবরাহ করে। সিস্টেমটিকে সম্পূর্ণ কার্যকারিতায় ফিরিয়ে আনতে যথাযথ ইনস্টলেশন এখনও প্রয়োজন।
স্প্রিং লোডেড

ব্যবহার:
হাইড্রোলিক সিস্টেমে চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ সমাবেশ সেবা করতে ব্যবহৃত হয়। আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

বর্ণনা:
Cat® পরিষেবা অংশগুলি Cat ভারী শুল্ক সরঞ্জামগুলিতে সিস্টেমের উপাদানগুলির সহজ মেরামত এবং প্রতিস্থাপন সরবরাহ করে। সিস্টেমটিকে সম্পূর্ণ কার্যকারিতায় ফিরিয়ে আনতে যথাযথ ইনস্টলেশন এখনও প্রয়োজন।
স্প্রিং লোডেড

ব্যবহার:
হাইড্রোলিক সিস্টেমে চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ সমাবেশ সেবা করতে ব্যবহৃত হয়। আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 189.00
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.44
বাইরের ব্যাস (mm): 22.80
বাইরের ব্যাস (in): 0.90
আনুমানিক ওজন (kg): 0.36
আনুমানিক ওজন (lb): 0.8
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 189.00
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.44
বাইরের ব্যাস (mm): 22.80
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
304
আরও দেখুন
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
304
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
602-3939 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
602-3939 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
Cat® পরিষেবা অংশগুলি Cat ভারী শুল্ক সরঞ্জামগুলিতে সিস্টেমের উপাদানগুলির সহজ মেরামত এবং প্রতিস্থাপন সরবরাহ করে। সিস্টেমটিকে সম্পূর্ণ কার্যকারিতায় ফিরিয়ে আনতে যথাযথ ইনস্টলেশন এখনও প্রয়োজন।
স্প্রিং লোডেড

ব্যবহার:
হাইড্রোলিক সিস্টেমে চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ সমাবেশ সেবা করতে ব্যবহৃত হয়। আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 602-3939 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 189.00
মোট দৈর্ঘ্য (in): 7.44
বাইরের ব্যাস (mm): 22.80
বাইরের ব্যাস (in): 0.90
আনুমানিক ওজন (kg): 0.36
আনুমানিক ওজন (lb): 0.8
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 602-3939 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

304

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন