এই পার্ট:609-5428: সিঙ্গেল ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
Cat® সিঙ্গেল ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার
এই পার্ট:490-5283: Sflg রোলার গ্রুপ
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
Cat® আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক রোলারের জন্য একক ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক রোলার
এই পার্ট:511-1124: রোলার GP-DF
মূল্য চেক করুন
বর্ণনা
Cat® Track Roller Group Standard Application, DOUBLE FLANGE, 180mm Tread Diameter, 296.26mm Mounting Width
সম্পর্কিত পার্টস
491-3844: ট্র্যাক এবং ক্যারিয়ার সিঙ্গল ফ্ল্যাঞ্জ রোলার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: A Single Flange Track Roller is a type of Roller used in the undercarriage of tracked machines. It consists of a cylindrical body with a central shaft and a single flange extending outward from one side of the body. It is designed to support and guide the track chain.
Attributes: • Allows for smoother movement and reduces the friction between the roller and the track. • Prevents lateral movement and reduces the risk of derailment.
Applications: A Single Flange Track Roller is used to distribute the weight of the machine evenly and reduce wear and tear on the track, widely used in Cat 1290T, 1390, 1490, 1490T, 2491, 2590, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, TK1161, TK1162, TK732, TK732C, TK741, TK741C, TK751, TK751C, TK752, and TK752C Tree Harvester, 320, 325, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 345, 345C, 345D, and TC336 OEM Applications, 325, 325D, 328D, 330, 330B, 330C, 330D, 335, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340, 340D, 340F, 345, 349, 349D, 349E, 352, 352F, 548, 558, and 568 Excavators, 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, MD6200, MD6240, MD6250, MD6290, and MD6640 Drills.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: A Single Flange Track Roller is a type of Roller used in the undercarriage of tracked machines. It consists of a cylindrical body with a central shaft and a single flange extending outward from one side of the body. It is designed to support and guide the track chain.
Attributes: • Allows for smoother movement and reduces the friction between the roller and the track. • Prevents lateral movement and reduces the risk of derailment.
Applications: A Single Flange Track Roller is used to distribute the weight of the machine evenly and reduce wear and tear on the track, widely used in Cat 1290T, 1390, 1490, 1490T, 2491, 2590, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, TK1161, TK1162, TK732, TK732C, TK741, TK741C, TK751, TK751C, TK752, and TK752C Tree Harvester, 320, 325, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 345, 345C, 345D, and TC336 OEM Applications, 325, 325D, 328D, 330, 330B, 330C, 330D, 335, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340, 340D, 340F, 345, 349, 349D, 349E, 352, 352F, 548, 558, and 568 Excavators, 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, MD6200, MD6240, MD6250, MD6290, and MD6640 Drills.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Application: Standard Application
Flange Type: SINGLE FLANGE
Application: Standard Application
Flange Type: SINGLE FLANGE
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Rotary Drill
MD6200MD6250
Rotary/Track Drills
MD6290
Forestry Products
548568558
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
336D2340336 MHPU336F L XE340F548568 FM336E LH325D FM336 GC345336F LNXE336D2 XE325D FM LLFM558330D336D336E312D336F330340MHPU558335336D2 L336D2 L XE336FM568330D L350 OEMFM548335F336F L336E L336D L336F XE336E H345 GC
Mobile Hyd Power Unit
349D2336D L
Forest Products
OTHER
আরও দেখুন
Rotary Drill
MD6200MD6250
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
609-5428 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
609-5428 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
609-5428 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Single Flange Track Roller is a type of Roller used in the undercarriage of tracked machines. It consists of a cylindrical body with a central shaft and a single flange extending outward from one side of the body. It is designed to support and guide the track chain.
Attributes: • Allows for smoother movement and reduces the friction between the roller and the track. • Prevents lateral movement and reduces the risk of derailment.
Applications: A Single Flange Track Roller is used to distribute the weight of the machine evenly and reduce wear and tear on the track, widely used in Cat 1290T, 1390, 1490, 1490T, 2491, 2590, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, TK1161, TK1162, TK732, TK732C, TK741, TK741C, TK751, TK751C, TK752, and TK752C Tree Harvester, 320, 325, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 345, 345C, 345D, and TC336 OEM Applications, 325, 325D, 328D, 330, 330B, 330C, 330D, 335, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340, 340D, 340F, 345, 349, 349D, 349E, 352, 352F, 548, 558, and 568 Excavators, 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, MD6200, MD6240, MD6250, MD6290, and MD6640 Drills.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 609-5428 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Application: Standard Application
Flange Type: SINGLE FLANGE
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 609-5428 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
ROTARY DRILL
MD6200 MD6250
ROTARY/TRACK DRILLS
MD6290
FORESTRY PRODUCTS
548 568 558
LOG LOADR FORST MACH
558
EXCAVATOR
336D2 340 336 MHPU 336F L XE 340F 548 568 FM 336E LH 325D FM 336 GC 345 336F LNXE 336D2 XE 325D FM LL FM558 330D 336D 336E 312D 336F 330 340MHPU 558 335 336D2 L 336D2 L XE 336 FM568 330D L 350 OEM FM548 335F 336F L 336E L 336D L 336F XE 336E H 345 GC