Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজআন্ডার ক্যারিজ কিটসলিঙ্ক গ্রুপ কিট610-5238: লিঙ্ক কিট
হোমআন্ডারক্যারিয়েজআন্ডার ক্যারিজ কিটসলিঙ্ক গ্রুপ কিট610-5238: লিঙ্ক কিট
610-5238: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 50 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
610-5238: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 50 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
আইটেম অন্তর্ভুক্ত

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

6Y-0846: ট্র্যাক বোল্ট
6Y-0846: ট্র্যাক বোল্টপরিমাণ: 400
9W-3361: ট্র্যাক নাট
9W-3361: ট্র্যাক নাটপরিমাণ: 400
389-6862: লিংক অ্যাসেম্বলি
389-6862: লিংক অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 2
3 এর মধ্যে 1 থেকে 3 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
610-5238 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 610-5238 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 202.81
Track Pitch (in): 7.985
Pin Retention System: Ppr2
Grease Track Type: GLT4
UC System: HDXL
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Ppr2
Number of Sections: 50
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 610-5238 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

330FMHPU 330F

খননকারী

330 MHPU 325-A 330 GC 325 329D LN 329E 329D L 325D L 329E L OEM 330GC 325D

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
650-8823: লিঙ্ক কিট
650-8823: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Group Kit Slip Fit Master, 57 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5237: লিঙ্ক কিট
610-5237: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 50 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
630-7334: লিঙ্ক কিট
630-7334: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 50 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
641-5686: লিঙ্ক কিট
641-5686: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Retaining Ring, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
629-7383: লিঙ্ক কিট
629-7383: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, PPR2, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5270: লিঙ্ক কিট
610-5270: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5276: লিঙ্ক কিট
610-5276: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5273: লিঙ্ক কিট
610-5273: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5274: লিঙ্ক কিট
610-5274: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5269: লিঙ্ক কিট
610-5269: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5265: লিঙ্ক কিট
610-5265: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5262: লিঙ্ক কিট
610-5262: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Group Kit 50 Section(s), Press Fit, 202.81mm Pitch, No, SALT, GLT2, Retaining Ring

মূল্য চেক করুন
610-5268: লিঙ্ক কিট
610-5268: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5261: লিঙ্ক কিট
610-5261: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 50 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5271: লিঙ্ক কিট
610-5271: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5272: লিঙ্ক কিট
610-5272: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5264: লিঙ্ক কিট
610-5264: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT, Slip Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5277: লিঙ্ক কিট
610-5277: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5275: লিঙ্ক কিট
610-5275: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 48 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5227: লিঙ্ক কিট
610-5227: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 51 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5239: লিঙ্ক কিট
610-5239: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT4, PPR2, 48 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5235: লিঙ্ক কিট
610-5235: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 50 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5267: লিঙ্ক কিট
610-5267: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5232: লিঙ্ক কিট
610-5232: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 50 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
610-5230: লিঙ্ক কিট
610-5230: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT2, Press Fit Master, 50 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

মূল্য চেক করুন
650-8823
650-8823: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5237
610-5237: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
630-7334
630-7334: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
641-5686
641-5686: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
629-7383
629-7383: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5270
610-5270: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5276
610-5276: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5273
610-5273: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5274
610-5274: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5269
610-5269: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5265
610-5265: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5262
610-5262: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5268
610-5268: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5261
610-5261: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5271
610-5271: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5272
610-5272: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5264
610-5264: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5277
610-5277: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5275
610-5275: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5227
610-5227: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5239
610-5239: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5235
610-5235: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5267
610-5267: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5232
610-5232: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
610-5230
610-5230: লিঙ্ক কিট
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে