Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট6B-8241: গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট
6B-8241: গ্যাস্কেট
6B-8241: গ্যাস্কেট

Cat® 0.03" Thick Cover Gasket to prevent the ingress of dust, moisture, and other contaminants into the unit

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
6B-8241: গ্যাস্কেট

Cat® 0.03" Thick Cover Gasket to prevent the ingress of dust, moisture, and other contaminants into the unit

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6B-8241 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6B-8241 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6B-8241 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

D353E D334 D337 D336 D337F D353C D353D D397D D364 D315 D379A D379B D375D D399 D349 D346 D348 D326F D398A D398B D342C D342 D343

পাইপলেয়ার

583H 594

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D346 D348 D349 D398 D399 D353C D353E D353D D342 D343 D348 D349 D346 D342C D398B D379 D379B G333C G398 G399 G379A G342C G379 G3306

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

977D 955C

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 666 651B 641 660B 657B 651 641B 657 666B 666 666B 657 657B

মোটর গ্রেডার

16

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

769 769B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8H D9E D9G

হুইল ডোজার

834 824B 824 992B 988 992

ইঞ্জিন - ট্রাক

1673C 1693 1674 1676 3306

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন