Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ6C-4016: ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
6C-4016: ক্যাপ
6C-4016: ক্যাপ

Cat® Plug Cap for cabin window knob guards against dust, dirt, and debris from entering

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
6C-4016: ক্যাপ

Cat® Plug Cap for cabin window knob guards against dust, dirt, and debris from entering

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6C-4016 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6C-4016 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6C-4016 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

PL61

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

301.8 303.5 301.6 301.5 301.8C 302.5C 304.5 302.5 301.6C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730 725 730

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

772 770

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D3G D5K LGP D4K LGP D4G D5K XL D6K XL D3K XL D5G D4K XL D6K D3K LGP D6K LGP

এক্সকেভেটর

5110B 5080 235C 330-A 322B L 330 L 345B II 345B L 320N 330-A L 325-A LN 219D 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 231D 320-A N 215D 235C 235D 375-A L 330 LN 325-A 325 L 375-A 322N 330-A LN 325 LN 322-A LN 350-A 325-A L 350-A L 345B II MH 229D 322 LN 245D 225D 245B 320-A 320 L 322 L 330B L 322-A L 385B 322-A N 345B

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M325B W330B W345B II

হুইল-টাইপ লোডার

902 908 906

প্রসারিত খনির পণ্য

6020 6060 6040 6020B 6040

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন