Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি

Cat® রিটেইনার অ্যাসেম্বলি (ভালভ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি
6E-5200: রেগুলেটার অ্যাসেম্বলি

Cat® রিটেইনার অ্যাসেম্বলি (ভালভ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6E-5200 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6E-5200 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 1.43
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.37
থ্রেডের সাইজ (in): 3/4-16
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 9.5
বাইরের ব্যাস (mm): 25.7
দৈর্ঘ্য (mm): 36.3
বাইরের ব্যাস (in): 1.01
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6E-5200 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোটর গ্রেডার

12H 24H 12K 120H 120 160K 160H 120K 120 GC 16H NA 135H 160H NA 140 GC 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

836 836K

ওয়াটার ফোর্ডিং ট্রাক্টর

D7R II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6H XL D7R D6H XR D7H D6R III D8T D10T2 D6R STD D7R LGP D9T D9R D6R XL D6R II D7R SERIES D7R II D6R D6T D7R XR D6H D7E LGP D7E 7 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

হুইল ডোজার

834 834K 854K 962M Z 962 972H 988 XE 972M 972L 950M Z 966 GC 950GC 986 988GC 962H 986H 988 950H 962L 986K 950M 950L 962M 950 GC 972M XE 966M XE 988K XE 988K 980L 980M 966H 966L 966M 982M

এক্সকেভেটর

5110B

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

57H 56H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন