Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট6I-4710: গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট
6I-4710: গ্যাস্কেট
6I-4710: গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6I-4710: গ্যাস্কেট
6I-4710: গ্যাস্কেট
6I-4710: গ্যাস্কেট
6I-4710: গ্যাস্কেট
6I-4710: গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat gaskets provide a mechanical seal between mated parts that prevent leakage between surfaces while under compression.

Attributes:
Oil pan gasket

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat gaskets provide a mechanical seal between mated parts that prevent leakage between surfaces while under compression.

Attributes:
Oil pan gasket

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 14.3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 469.9
মোট উচ্চতা (in): 0.1
মোট প্রস্থ (mm): 363.22
মোট উচ্চতা (mm): 2.54
মোট দৈর্ঘ্য (in): 18.5
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 14.3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 469.9
মোট উচ্চতা (in): 0.1
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Forwarder
574B564
Gen Set Engine
3056
Generator Set
3056
Asphalt Paver
AP-655CBG-2255CBB-760AP-600
Marine Engine
3056
Wheeled Excavator
M322CM316CM318CM318C MH
Integrated Toolcarrier
IT28G
Wheel Harvester
550B560B
Industrial Engine
30563056E
Vibratory Compactor
CP-663ECS-663ECS-683ECP-563ECS-583ECP-573ECS-563ECS-573E
Wheel Loader
924GZ928G924G930G
আরও দেখুন
Forwarder
574B564
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6I-4710 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
6I-47106I-4710
288-0422288-0422
177-2391177-2391
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6I-4710 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6I-4710 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat gaskets provide a mechanical seal between mated parts that prevent leakage between surfaces while under compression.

Attributes:
Oil pan gasket

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 6I-4710 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 14.3
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 469.9
মোট উচ্চতা (in): 0.1
মোট প্রস্থ (mm): 363.22
মোট উচ্চতা (mm): 2.54
মোট দৈর্ঘ্য (in): 18.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6I-4710 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

FORWARDER

574B 564

GEN SET ENGINE

3056

GENERATOR SET

3056

ASPHALT PAVER

AP-655C BG-2255C BB-760 AP-600

MARINE ENGINE

3056

WHEELED EXCAVATOR

M322C M316C M318C M318C MH

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G

WHEEL HARVESTER

550B 560B

INDUSTRIAL ENGINE

3056 3056E

VIBRATORY COMPACTOR

CP-663E CS-663E CS-683E CP-563E CS-583E CP-573E CS-563E CS-573E

WHEEL LOADER

924GZ 928G 924G 930G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন