Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনক্লেভিস পিন6L-3969: 0.374" ব্যাসের ক্লিভিস পিন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনক্লেভিস পিন
6L-3969: 0.374" ব্যাসের ক্লিভিস পিন
6L-3969: 0.374" ব্যাসের ক্লিভিস পিন

Cat® 0.374 "ব্যাস ক্লিভিস পিন একটি যান্ত্রিক ইউনিটে দুটি অংশ একসাথে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সঠিক অবস্থান এবং ফিট নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
6L-3969: 0.374" ব্যাসের ক্লিভিস পিন

Cat® 0.374 "ব্যাস ক্লিভিস পিন একটি যান্ত্রিক ইউনিটে দুটি অংশ একসাথে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সঠিক অবস্থান এবং ফিট নিশ্চিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6L-3969 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6L-3969 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Pin Length (mm): 53.34
Pin Diameter (mm): 9.5
Pin Diameter (in): 0.374
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6L-3969 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C15 C13 C18 C9 C11

ম্যারিন পণ্য

3406B 3306B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3406B 3306 C-15 D343 C-16 C9.3B C15 C9.3 C9 3406 3306B 3412 3456 C18 D333C C-9 3406E 3406C 3408B G343 G3406 G3306

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

জেনেরেটর

SR4

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3306

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন