হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংস্লিভ বিয়ারিং6M-1592: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংস্লিভ বিয়ারিং6M-1592: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
6M-1592: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
Cat® স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
6M-1592: স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
Cat® স্লিভ বিয়ারিং (বুশিং)
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
Cat রিম্যান পার্টস উপলভ্য
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
পার্টস।
নিম্নলিখিত পার্টগুলি হল বিকল্প Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat® Machine Linkage Sleeve Bearings support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat heavy duty Sleeve Bearings are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. These bearings offer lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against galling, even in high-load conditions.
Recommended Application: Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি বেঞ্জিন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® Machine Linkage Sleeve Bearings support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat heavy duty Sleeve Bearings are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. These bearings offer lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against galling, even in high-load conditions.
Recommended Application: Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি বেঞ্জিন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 306
ভিতরে ব্যাস (in): 12.04
বাইরের ব্যাস (mm): 328
বাইরের ব্যাস (in): 12.91
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 95
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3.75
গ্রীজ প্যাসেজ: বিয়ারিং-এ গ্রীস হোল
উপদান: প্লাস্টিক
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 306
ভিতরে ব্যাস (in): 12.04
বাইরের ব্যাস (mm): 328
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Soil Compactor
825C825B
Load Haul Dump
R1300R2900GR2900 XER1300GR3000HR2900R1300G II
Wheel Dozer
834824B824834B
Landfill Compactor
836826C826B
Wheel Loader
988F II986988B988GC988F992B986H988986K992
আরও দেখুন
Soil Compactor
825C825B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6M-1592 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6M-1592 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
6M-1592 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® Machine Linkage Sleeve Bearings support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found mostly in the arms and buckets of machines. Genuine Cat Pin and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.
Attributes: Cat heavy duty Sleeve Bearings are built with high grade steel and hardened for exceptional strength and wear life. They work as a system for your specific Cat machine and are tested and proven in the world's most severe applications. These bearings offer lower overall cost, outstanding strength and fatigue life, superior resistance to abrasive wear, and exceptional protection against galling, even in high-load conditions.
Recommended Application: Cat Sleeve Bearings are designed for conditions that require demand and load strength for longer bearing life. Cat Sleeve Bearings are the top choice for maximum performance in demanding applications. They are designed to match to the mating pin.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি বেঞ্জিন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6M-1592 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 306
ভিতরে ব্যাস (in): 12.04
বাইরের ব্যাস (mm): 328
বাইরের ব্যাস (in): 12.91
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 95
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3.75
গ্রীজ প্যাসেজ: বিয়ারিং-এ গ্রীস হোল
উপদান: প্লাস্টিক
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6M-1592 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
SOIL COMPACTOR
825C 825B
LOAD HAUL DUMP
R1300 R2900G R2900 XE R1300G R3000H R2900 R1300G II